2419 mm (96 in.)

Fork Penebangan Kayu 2419 mm (96 in.)

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Lebar Fork
96 in
2419 mm
Lebar, Antar-Kuku
96 in
2419 mm
Lebar - Antar-Kuku
76 in
1936 mm

Spesifikasi Produk untuk 2419 mm (96 in.)

Lebar Fork 96 in 2419 mm
Lebar, Antar-Kuku 96 in 2419 mm
Lebar - Antar-Kuku 76 in 1936 mm
Panjang Tine 65 in 1618 mm
Lebar Tine 9.5 in 241 mm
Tinggi Bagian Dalam 58 in 1467 mm
Pembukaan Klem 101 in 2554 mm
Area Ujung 22.6 ft² 2.1 m²
Berat 5160 lb 2340 kg

Lihat bagaimana 2419 mm (96 in.) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

Model

Foto

Foto

Foto

Model
Foto
Foto
Foto

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk 2419 mm (96 in.)

Lihat Penawaran Lainnya