1524 mm (60 in). Coupler HPL-ISO, Kelas III

Fork Palet 1524 mm (60 in). Coupler HPL-ISO, Kelas III

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Tinggi
61 in
1550 mm
Lebar
98.3 in
2498 mm
Bobot
1164.7 lb
528.29 kg

Ikhtisar

Fork Palet untuk memindahkan beban berpalet di lokasi konstruksi, menangani pupuk dan benih dalam kantong di lokasi pembuatan lanskap dan pembibitan.

Spesifikasi Produk untuk 1524 mm (60 in). Coupler HPL-ISO, Kelas III

Tinggi 61 in 1550 mm
Lebar 98.3 in 2498 mm
Bobot 1164.7 lb 528.29 kg
Panjang Tine 60 in 1524 mm
Lebar Tine 5.9 in 150 mm
Ketinggian Tine 28.5 in 723.5 mm
Ketebalan Tine 2.6 in 65 mm
Bobot Tine 342.4 lb 155.3 kg
Bobot Kerja 1849.5 lb 838.9 kg
Panjang Keseluruhan 77.8 in 1977 mm
Tipe Antarmuka Coupler IT Coupler IT
Berat Grup 1851 lb 838.9 kg

Lihat bagaimana 1524 mm (60 in). Coupler HPL-ISO, Kelas III dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.
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
Lihat Penawaran Saat Ini Untuk 1524 mm (60 in). Coupler HPL-ISO, Kelas III

Lihat Penawaran Lainnya