Ikhtisar
Fork Pipa & Tiang Cat® dirancang dan dibuat untuk penggunaan dalam pengeboran ladang minyak dan gas, pembangunan saluran pipa, dan pekerjaan utilitas di atas permukaan tanah.
Spesifikasi Utama
Fork Pipa & Tiang Cat® dirancang dan dibuat untuk penggunaan dalam pengeboran ladang minyak dan gas, pembangunan saluran pipa, dan pekerjaan utilitas di atas permukaan tanah.
Menampilkan 1-6 dari 5
| Lebar | 100.7 in 2559 mm |
| Panjang Tine | 72 in 1829 mm |
| Berat | 4301.2 lb 1951 kg |
| Tipe Antarmuka | Fusion™ Coupler Fusion™ Coupler |
| Hidraulik yang Diperlukan | Fungsi Ketiga Fungsi Ketiga |
| Tinggi Carriage - Klem Tertutup | 52 in 1321 mm |
| Tinggi Carriage - Klem Terbuka | 123.7 in 3143 mm |
| Jarak Tine - Lebar Maksimum | 96 in 2438 mm |
| Lebar Tine | 8 in 203 mm |
| Ketebalan Tine | 3 in 76 mm |
| Kapasitas Beban | 7400.9 lb 3357 kg |
Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan