Ikhtisar
Fork Palet untuk memindahkan beban berpalet di lokasi konstruksi, menangani pupuk dan benih dalam kantong di lokasi pembuatan lanskap dan pembibitan.
Spesifikasi Utama
Fork Palet untuk memindahkan beban berpalet di lokasi konstruksi, menangani pupuk dan benih dalam kantong di lokasi pembuatan lanskap dan pembibitan.
Menampilkan 1-6 dari 4
| Tinggi | 36.8 in 934 mm |
| Lebar | 45.8 in 1164 mm |
| Bobot | 211.6 lb 96 kg |
| Panjang Tine | 48 in 1220 mm |
| Lebar Tine | 3.9 in 100 mm |
| Ketinggian Tine | 21.3 in 541 mm |
| Ketebalan Tine | 1.6 in 40 mm |
| Bobot Tine | 105.8 lb 48 kg |
| Berat Grup | 430 lb 195 kg |
| Bobot Kerja | 429.9 lb 195 kg |
| Panjang Keseluruhan | 58.3 in 1481.9 mm |
| Tipe Antarmuka | Skid Steer Coupler Skid Steer Coupler |
Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan