2298 mm (90 in.)

Fork Penebangan Kayu 2298 mm (90 in.)

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Lebar Fork
90 in
2298 mm
Lebar, Antar-Kuku
90 in
2298 mm
Lebar - Antar-Kuku
73 in
1857 mm

Spesifikasi Produk untuk 2298 mm (90 in.)

Lebar Fork 90 in 2298 mm
Lebar, Antar-Kuku 90 in 2298 mm
Lebar - Antar-Kuku 73 in 1857 mm
Panjang Tine 64 in 1609 mm
Lebar Tine 8.7 in 221 mm
Tinggi Bagian Dalam 55 in 1386 mm
Pembukaan Klem 100 in 2542 mm
Area Ujung 20.5 ft² 1.9 m²
Berat 5451 lb 2472 kg

Lihat bagaimana 2298 mm (90 in.) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

Model

Foto

Foto

Foto

Model
Foto
Foto
Foto

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk 2298 mm (90 in.)

Lihat Penawaran Lainnya