Fusion 1524 mm (60 in.)

Fork Palet Fusion 1524 mm (60 in.)

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Ketebalan Tine
3 in
65 mm
Lebar Tine
6 in
150 mm
Tinggi
33.1 in
840 mm

Ikhtisar

Fork Palet 1524 mm (60 in.)

Sekilas Fitur

Cat

100% Memenuhi Standar ITA Kelas IV

<ul><li>Anda dapat menyelesaikan lebih banyak pekerjaan saat fork pas terpasang dengan pallet. Kuku fork memenuhi standar International Trucking Association untuk muatan berpalet, jadi cocok untuk menangani pekerjaan Anda.</li><li>Beroperasi secara efisien di dan di luar truk, kontainer, serta dok pemuatan.</li><li>Peringkat untuk kapasitas standar ITA.</li></ul>
Cat

Dibuat untuk Anda

<ul><li> Anda dapat memilih dari lebar maksimum hingga minimum – tidak diperlukan peralatan apa pun. Setel dan operasikan.</li> <li>Enam titik kunci memiliki jarak yang sama, yaitu 6,3 in.</li> <li>Pilih yang paling sesuai: Kuku ayun 60" atau 72" tersedia untuk muatan standar Anda.</li> <li>Kompatibel dengan setiap loader dengan Fusion coupler – pasang jika Anda memerlukannya. Lepaskan jika tidak diperlukan.</li></ul>
Cat

Didukung oleh Dealer Cat

<ul><li>Dapatkan alat berat untuk fork Anda, alat berat dan segala sesuatu yang diperlukan dari dealer Cat di tempat Anda.</li> <li>Suku cadang dan dukungan tersedia di mana pun Anda bekerja…di segala penjuru dunia.</li></ul>

Spesifikasi Produk untuk Fusion 1524 mm (60 in.)

Ketebalan Tine 3 in 65 mm
Lebar Tine 6 in 150 mm
Tinggi 33.1 in 840 mm
Lebar 84 in 2134 mm
Lebar Kuku Luar - Rentang Maksimum 87.3 in 2070 mm
Bobot Kerja 2092 lb 949 kg

Lihat bagaimana Fusion 1524 mm (60 in.) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

Model

Model