2479 mm (98 in.)

Fork Penebangan Kayu 2479 mm (98 in.)

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Lebar Fork
98 in
2489 mm
Lebar, Antar-Kuku
95 in
2412 mm
Lebar - Antar-Kuku
95 in
2412 mm

Spesifikasi Produk untuk 2479 mm (98 in.)

Lebar Fork 98 in 2489 mm
Lebar, Antar-Kuku 95 in 2412 mm
Lebar - Antar-Kuku 95 in 2412 mm
Panjang Tine 98 in 2479 mm
Lebar Tine 14.1 in 358 mm
Tinggi Bagian Dalam 78 in 1972 mm
Pembukaan Klem 149 in 3794 mm
Area Ujung 76.4 ft² 7.1 m²
Berat 17458 lb 7919 kg

Lihat bagaimana 2479 mm (98 in.) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

MODEL

Foto

Foto

Foto

MODEL
Foto
Foto
Foto

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk 2479 mm (98 in.)

Lihat Penawaran Lainnya