Ikhtisar
Fork Pipa & Tiang Cat® dirancang dan dibuat untuk penggunaan dalam pengeboran ladang minyak dan gas, pembangunan saluran pipa, dan pekerjaan utilitas di atas permukaan tanah.
Spesifikasi Utama
Fork Pipa & Tiang Cat® dirancang dan dibuat untuk penggunaan dalam pengeboran ladang minyak dan gas, pembangunan saluran pipa, dan pekerjaan utilitas di atas permukaan tanah.
Menampilkan 1-6 dari 5
| Lebar | 100.7 in 2559 mm |
| Panjang Tine | 60 in 1524 mm |
| Berat | 3505.3 lb 1590 kg |
| Tipe Antarmuka | Fusion™ Coupler Fusion™ Coupler |
| Hidraulik yang Diperlukan | Fungsi Ketiga Fungsi Ketiga |
| Tinggi Carriage - Klem Tertutup | 52 in 1321 mm |
| Tinggi Carriage - Klem Terbuka | 112.3 in 2852 mm |
| Jarak Tine - Lebar Maksimum | 96 in 2438 mm |
| Lebar Tine | 6 in 152 mm |
| Ketebalan Tine | 2.5 in 64 mm |
| Kapasitas Beban | 5158.8 lb 2340 kg |
Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan