Ikhtisar
Untuk memindahkan beban berpalet di lokasi konstruksi, menangani pupuk dan benih dalam kantong di lokasi pembuatan lanskap dan pembibitan.
Spesifikasi Utama
Untuk memindahkan beban berpalet di lokasi konstruksi, menangani pupuk dan benih dalam kantong di lokasi pembuatan lanskap dan pembibitan.
Menampilkan 1-6 dari 4
| Tinggi | 35.9 in 912 mm |
| Lebar | 46 in 1160 mm |
| Lebar Keseluruhan | 49.9 in 1268 mm |
| Bobot | 207.2 lb 94 kg |
| Panjang | 10.3 in 261 mm |
| Jarak Tine | 156-1008 mm (6-40 in) garis tengah ke garis tengah 156-1008 mm (6-40 in) garis tengah ke garis tengah |
| Tipe Antarmuka | Skid Steer Coupler Skid Steer Coupler |
Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan