Ikhtisar
Tine fork palet ekstra menambah fleksibilitas pada carriage fork palet untuk memindahkan bermacam material di lokasi konstruksi palet.
Spesifikasi Utama
Tine fork palet ekstra menambah fleksibilitas pada carriage fork palet untuk memindahkan bermacam material di lokasi konstruksi palet.
Menampilkan 1-6 dari 4
| Panjang Tine | 36 in 914.4 mm |
| Lebar Tine | 3.9 in 100 mm |
| Ketinggian Tine | 21.3 in 541 mm |
| Ketebalan Tine | 1.6 in 40 mm |
| Bobot Tine | 91.9 lb 41.7 kg |
| Panjang Keseluruhan | 38.5 in 979 mm |
Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan