1524 mm (60 in)

1524 mm (60 in) Kuku Fork Kayu Gelondongan & Kayu Potongan

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Panjang Keseluruhan
103.5 in
1703 mm
Panjang
96 in
1524 mm
Lebar
7.1 in
150 mm

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 4

Aplikasi

Aplikasi

Log & Lumber Fork Tine Cat® digunakan untuk memuat, membongkar, memindahkan dek, menyortir, dan memasok mesin penggiling. Tine fork datar dan pelindung yang dinaikkan didesain secara khusus untuk aplikasi penanganan kayu mentah dan tumpukan lumber.
Drop Tine Dinaikkan

Drop Tine Dinaikkan

Drop tine yang lebih tinggi meningkatkan visibilitas saat pemuatan truk.
Tine Kotak Tirus

Tine Kotak Tirus

Tine kotak tirus ditetapkan pada satu titik sehingga memungkinkan operator untuk memasukkan tine di antara kayu gelondongan untuk menyortir dan sebagai bantuan dalam membongkar payload yang lebih terkontrol.
Tine Lebih Lebar

Tine Lebih Lebar

Tine lebih lebar memberikan area permukaan lebih luas untuk stabilitas saat mengangkut material lebih besar.

Spesifikasi Produk untuk 1524 mm (60 in)

Panjang Keseluruhan 103.5 in 1703 mm
Panjang 96 in 1524 mm
Lebar 7.1 in 150 mm
Tinggi 40 in 1016 mm
Ketebalan Tine 3 in 65 mm
Kapasitas Beban 8558.3 lb 3465 kg
Berat 718.7 lb 181 kg
Konfigurasi Tine Tidak Mengayun, Tidak Mengambang Tidak Mengayun, Tidak Mengambang

Lihat bagaimana 1524 mm (60 in) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.
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
Lihat Penawaran Saat Ini Untuk 1524 mm (60 in)

Lihat Penawaran Lainnya