1829 mm (72 in) - Kiri

Kuku Fork Konstruksi 1829 mm (72 in) - Kiri

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Panjang Keseluruhan
78.5 in
1994 mm
Panjang
72 in
1829 mm
Lebar
5.9 in
150 mm

Ikhtisar

Digunakan untuk aplikasi tugas berat di Carriage Fork Konstruksi.

Spesifikasi Produk untuk 1829 mm (72 in) - Kiri

Panjang Keseluruhan 78.5 in 1994 mm
Panjang 72 in 1829 mm
Lebar 5.9 in 150 mm
Tinggi 29.7 in 754 mm
Ketebalan Tine 2.6 in 65 mm
Kapasitas Beban 6448.5 lb 2925 kg
Bobot 377 lb 171 kg
Konfigurasi Tine Kiri Kiri

Lihat bagaimana 1829 mm (72 in) - Kiri dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.