1323 mm (52,1 in)

1323 mm (52,1 in) Pengatur Posisi

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Tinggi
15.9 in
404 mm
Lebar
52.1 in
1323 mm
Bobot
49.8 lb
22.6 kg

Sekilas Fitur

Mudah Dipasang

Mudah Dipasang

Pengatur Posisi Fork Tugas Berat dapat dipasang baut dengan mudah dan cepat pada Fork Carriage Tugas Berat Cat® untuk Skid Steer Loaders.
Peningkatan Produktivitas

Peningkatan Produktivitas

Produktivitas sangat meningkat dengan menggerakkan fork tanpa keluar dari kabin, dan memungkinkan operator menempatkan beban secara akurat tanpa melakukan manuver tambahan pada alat berat.
Penyetel Aliran

Penyetel Aliran

Dapat digunakan untuk mengatur aliran hidraulik, mengontrol kecepatan pergerakan fork selama operasi

Spesifikasi Produk untuk 1323 mm (52,1 in)

Tinggi 15.9 in 404 mm
Lebar 52.1 in 1323 mm
Bobot 49.8 lb 22.6 kg
Panjang 2.6 in 65 mm
Hidraulik yang Diperlukan Aliran Standar Aliran Standar

Lihat bagaimana 1323 mm (52,1 in) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.