Ikhtisar
Tine fork tugas berat menambah keserbagunaan pada carriage fork palet untuk memindahkan berbagai material dalam palet di lokasi konstruksi.
Spesifikasi Utama
Tine fork tugas berat menambah keserbagunaan pada carriage fork palet untuk memindahkan berbagai material dalam palet di lokasi konstruksi.
| Panjang Keseluruhan | 62.9 in 1598 mm |
| Panjang Tine | 60 in 1524 mm |
| Lebar | 4.8 in 122 mm |
| Tinggi | 21.6 in 549 mm |
| Ketebalan Tine | 1.8 in 45 mm |
| Kapasitas Beban | 6199.4 lb 2812 kg |
| Bobot | 348.3 lb 158 kg |
Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan