Ikhtisar
Tine fork ekstra menambah keserbagunaan pada carriage fork kayu gelondongan dan kayu potongan, menyediakan berbagai gaya dan panjang untuk memenuhi kebutuhan Anda.
Spesifikasi Utama
Tine fork ekstra menambah keserbagunaan pada carriage fork kayu gelondongan dan kayu potongan, menyediakan berbagai gaya dan panjang untuk memenuhi kebutuhan Anda.
Menampilkan 1-6 dari 4
| Panjang Keseluruhan | 103.5 in 2008 mm |
| Panjang | 96 in 1829 mm |
| Lebar | 7.1 in 150 mm |
| Tinggi | 40 in 1016 mm |
| Ketebalan Tine | 3 in 65 mm |
| Kapasitas Beban | 8558.3 lb 4400 kg |
| Bobot | 718.7 lb 204 kg |
| Konfigurasi Tine | Tidak Mengayun, Tidak Mengambang Tidak Mengayun, Tidak Mengambang |