1067 mm (42 in)

Kuku Fork Tugas Berat 1067 mm (42 in)

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Panjang Keseluruhan
44.9 in
1141 mm
Panjang Tine
42 in
1067 mm
Lebar
4.8 in
122 mm

Sekilas Fitur

Aplikasi

Aplikasi

Digunakan untuk berbagai macam kebutuhan penanganan material, seperti memindahkan material curah atau berpalet di lokasi konstruksi dan industri, menangani pupuk dan benih dalam kantong di lokasi pembuatan lanskap dan pembibitan, dan pekerjaan yang serupa.
Menilai

Menilai

Fork Tugas Berat berperingkat Kelas II untuk menangani kebutuhan pengangkatan alat berat Skid Steer, Multi Terrain, dan Compact Track Loader.
Panjang yang Tersedia

Panjang yang Tersedia

Opsi panjang Fork Tugas Berat - 1067 mm (42 in), 1219 mm (48 in), dan 1524 mm (60 in).

Spesifikasi Produk untuk 1067 mm (42 in)

Panjang Keseluruhan 44.9 in 1141 mm
Panjang Tine 42 in 1067 mm
Lebar 4.8 in 122 mm
Tinggi 21.6 in 549 mm
Ketebalan Tine 1.8 in 45 mm
Kapasitas Beban 6199.4 lb 2812 kg
Bobot 260.1 lb 118 kg

Lihat bagaimana 1067 mm (42 in) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.
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
Lihat Penawaran Saat Ini Untuk 1067 mm (42 in)

Lihat Penawaran Lainnya