1829 mm (72 in) - Kanan

1829 mm (72 in) - Kanan Kuku Fork Konstruksi

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Panjang Keseluruhan
78.5 in
1994 mm
Panjang
72 in
1829 mm
Lebar
5.9 in
150 mm

Spesifikasi Produk untuk 1829 mm (72 in) - Kanan

Panjang Keseluruhan 78.5 in 1994 mm
Panjang 72 in 1829 mm
Lebar 5.9 in 150 mm
Tinggi 29.7 in 754 mm
Ketebalan Tine 2.6 in 65 mm
Kapasitas Beban 6448.5 lb 2925 kg
Bobot 377 lb 171 kg
Konfigurasi Tine Sebelah Kanan Sebelah Kanan

Lihat bagaimana 1829 mm (72 in) - Kanan dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.