1220 mm (48 in)

Kuku Fork Palet 1220 mm (48 in)

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Panjang Tine
48 in
1220 mm
Lebar Tine
4.8 in
122 mm
Ketinggian Tine
31.2 in
793 mm

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 4

Cat

Aplikasi

Digunakan untuk berbagai macam kebutuhan penanganan material, seperti memindahkan material curah atau berpalet di lokasi konstruksi dan industri, menangani pupuk dan benih dalam kantong di lokasi pembuatan lanskap dan pembibitan, dan pekerjaan yang serupa.
Cat

Menilai

Fork berperingkat Kelas II untuk menangani persyaratan pengangkatan alat berat Skid Steer, Multi Terrain, dan Compact Track Loader.
Cat

Desain Offset

Tine Fork Palet Offset digunakan untuk mencegah lengan loader bergeser pada aplikasi bak truk. Fork Offset berperingkat Kelas III untuk kapasitas pengangkatan yang lebih tinggi.
Cat

Panjang yang Tersedia

Pilihan panjang fork - 910 mm (36 in), 1070 mm (42 in), 1120 mm (44 in), 220 mm (48 in), 1370 mm (54 in), dan 1524 mm (60 in).

Spesifikasi Produk untuk 1220 mm (48 in)

Panjang Tine 48 in 1220 mm
Lebar Tine 4.8 in 122 mm
Ketinggian Tine 31.2 in 793 mm
Ketebalan Tine 2 in 50 mm
Bobot Tine 216.1 lb 98 kg
Panjang Keseluruhan 51.6 in 1310 mm

Lihat bagaimana 1220 mm (48 in) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.
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
Lihat Penawaran Saat Ini Untuk 1220 mm (48 in)

Lihat Penawaran Lainnya