Ikhtisar
Tine fork ekstra menambah keserbagunaan pada carriage fork kayu gelondongan dan kayu potongan, menyediakan berbagai gaya dan panjang untuk memenuhi kebutuhan Anda.
Spesifikasi Utama
Tine fork ekstra menambah keserbagunaan pada carriage fork kayu gelondongan dan kayu potongan, menyediakan berbagai gaya dan panjang untuk memenuhi kebutuhan Anda.
Menampilkan 1-6 dari 4
| Panjang Keseluruhan | 103.5 in 2628 mm |
| Panjang | 96 in 2438 mm |
| Lebar | 7.1 in 180 mm |
| Tinggi | 40 in 1016 mm |
| Ketebalan Tine | 3 in 75 mm |
| Kapasitas Beban | 8558.3 lb 3882 kg |
| Bobot | 718.7 lb 326 kg |
| Konfigurasi Tine | Tidak Mengayun, Tidak Mengambang Tidak Mengayun, Tidak Mengambang |
Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan