Ikhtisar
Tine fork ekstra menambah keserbagunaan pada carriage fork palet untuk memindahkan berbagai material dalam palet di lokasi konstruksi.
Spesifikasi Utama
Tine fork ekstra menambah keserbagunaan pada carriage fork palet untuk memindahkan berbagai material dalam palet di lokasi konstruksi.
Menampilkan 1-6 dari 4
| Panjang Tine | 47.2 in 1200 mm |
| Lebar Tine | 4.9 in 125 mm |
| Ketinggian Tine | 31.5 in 800 mm |
| Ketebalan Tine | 2 in 50 mm |
| Bobot Tine | 185.4 lb 84.1 kg |
| Panjang Keseluruhan | 50.8 in 1291 mm |
Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan