| Panjang Tine | 48 in 1220 mm |
| Lebar Tine | 5.9 in 150 mm |
| Ketinggian Tine | 29.8 in 758 mm |
| Ketebalan Tine | 2.4 in 60 mm |
| Bobot Tine | 300.9 lb 136.5 kg |
| Panjang Keseluruhan | 52 in 1321 mm |
Kuku Fork Palet 1220 mm (48 in)
Minta Penawaran Beli SekarangSpesifikasi Utama
- Panjang Tine
- 48 in
- 1220 mm
- Lebar Tine
- 5.9 in
- 150 mm
- Ketinggian Tine
- 29.8 in
- 758 mm
Ikhtisar
Tine fork palet ekstra menambah fleksibilitas pada carriage fork palet untuk memindahkan bermacam material di lokasi konstruksi palet.
Sekilas Fitur
Spesifikasi Produk untuk 1220 mm (48 in)
Lihat bagaimana 1220 mm (48 in) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.
Aksesori Fork
1220 mm (48 in)
Dipilih
- Panjang Tine
- 48 in
- 1220 mm
- Lebar Tine
- 5.9 in
- 150 mm
- Ketinggian Tine
- 29.8 in
- 758 mm
Aksesori Fork
1220 mm (48 in)
- Panjang Tine
- 48 in
- 1220 mm
- Lebar Tine
- 5.9 in
- 150 mm
- Ketinggian Tine
- 29.8 in
- 758 mm
Aksesori Fork
1220 mm (48 in)
- Panjang Tine
- 48 in
- 1220 mm
- Lebar Tine
- 5.9 in
- 150 mm
- Ketinggian Tine
- 29.8 in
- 758 mm
assignment Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!
Brosur produk Caterpillar dan dokumen informasi lainnya tersedia untuk bisnis Anda yang sedang berkembang.
Galeri Media
Foto
Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan