1524 mm (60 in)

Kuku Fork Palet 1524 mm (60 in)

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Panjang Tine
60 in
1524 mm
Lebar Tine
5.9 in
150 mm
Ketinggian Tine
29.8 in
758 mm

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 4

Cat

Aplikasi

Digunakan untuk berbagai macam kebutuhan penanganan material, seperti memindahkan material curah atau berpalet di lokasi konstruksi dan industri, menangani pupuk dan benih dalam kantong di lokasi pembuatan lanskap dan pembibitan, dan pekerjaan yang serupa.
Cat

Menilai

Fork berperingkat Kelas II untuk menangani persyaratan pengangkatan alat berat Skid Steer, Multi Terrain, dan Compact Track Loader.
Cat

Desain Offset

Tine Fork Palet Offset digunakan untuk mencegah lengan loader bergeser pada aplikasi bak truk. Fork Offset berperingkat Kelas III untuk kapasitas pengangkatan yang lebih tinggi.
Cat

Panjang yang Tersedia

Pilihan panjang fork - 910 mm (36 in), 1070 mm (42 in), 1120 mm (44 in), 220 mm (48 in), 1370 mm (54 in), dan 1524 mm (60 in).

Spesifikasi Produk untuk 1524 mm (60 in)

Panjang Tine 60 in 1524 mm
Lebar Tine 5.9 in 150 mm
Ketinggian Tine 29.8 in 758 mm
Ketebalan Tine 2.4 in 60 mm
Bobot Tine 340.6 lb 154.5 kg
Panjang Keseluruhan 64 in 1625 mm

Lihat bagaimana 1524 mm (60 in) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.
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
Lihat Penawaran Saat Ini Untuk 1524 mm (60 in)

Lihat Penawaran Lainnya