Ikhtisar
Tine fork ekstra menambah keserbagunaan pada carriage fork kayu gelondongan dan kayu potongan, menyediakan berbagai gaya dan panjang untuk memenuhi kebutuhan Anda.
Spesifikasi Utama
Tine fork ekstra menambah keserbagunaan pada carriage fork kayu gelondongan dan kayu potongan, menyediakan berbagai gaya dan panjang untuk memenuhi kebutuhan Anda.
Menampilkan 1-6 dari 4
| Panjang Keseluruhan | 79.1 in 2008 mm |
| Panjang | 72 in 1829 mm |
| Lebar | 7.1 in 180 mm |
| Tinggi | 40 in 1017 mm |
| Ketebalan Tine | 2.6 in 65 mm |
| Kapasitas Beban | 8564.9 lb 3885 kg |
| Bobot | 522.5 lb 237 kg |
| Konfigurasi Tine | Tidak Mengayun, Tidak Mengambang Tidak Mengayun, Tidak Mengambang |
Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan