Ikhtisar
Fork Grapple Utility Cat® dirancang untuk menangani berbagai macam material dalam berbagai kondisi pengoperasian.
Spesifikasi Utama
Fork Grapple Utility Cat® dirancang untuk menangani berbagai macam material dalam berbagai kondisi pengoperasian.
Menampilkan 1-6 dari 5
| Lebar | 66 in 1676 mm |
| Tinggi - Grapple Tertutup | 30.3 in 770 mm |
| Bukaan Jaw | 34.5 in 876 mm |
| Panjang | 37 in 939 mm |
| Panjang Tine yang Dapat Digunakan | 25.1 in 637 mm |
| Bobot | 672.4 lb 305 kg |
| Diameter Tine | 1.3 in 31.75 mm |
| Jumlah Tine | 7 7 |
| Lebar Tine | 1.3 in 31.75 mm |
| Tipe Antarmuka | Skid Steer Coupler Skid Steer Coupler |
Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan
Penjepitan yang Luar Biasa
Foto Aplikasi Fork Grapple Utility