| Lebar Fork | 95 in 2420 mm |
| Lebar, Antar-Kuku | 90 in 2284 mm |
| Lebar - Antar-Kuku | 90 in 2284 mm |
| Panjang Tine | 108 in 2738 mm |
| Lebar Tine | 12.4 in 314 mm |
| Tinggi Bagian Dalam | 75 in 1901 mm |
| Pembukaan Klem | 180 in 4570 mm |
| Area Ujung | 68.9 ft² 6.4 m² |
| Berat | 22921 lb 10397 kg |
2738 mm (108 in.) Fork Penebangan Kayu
Minta Penawaran Temukan DealerSpesifikasi Utama
- Lebar Fork
- 95 in
- 2420 mm
- Lebar, Antar-Kuku
- 90 in
- 2284 mm
- Lebar - Antar-Kuku
- 90 in
- 2284 mm
Spesifikasi Produk untuk 2738 mm (108 in.)
Lihat bagaimana 2738 mm (108 in.) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.
Fork
2738 mm (108 in.)
Dipilih
- Lebar Fork
- 95 in
- 2420 mm
- Lebar, Antar-Kuku
- 90 in
- 2284 mm
- Lebar - Antar-Kuku
- 90 in
- 2284 mm
Fork
2298 mm (90 in.)
- Lebar Fork
- 90 in
- 2298 mm
- Lebar, Antar-Kuku
- 90 in
- 2298 mm
- Lebar - Antar-Kuku
- 73 in
- 1857 mm
Fork
2802 mm (110 in.)
- Lebar Fork
- 110 in
- 2802 mm
- Lebar, Antar-Kuku
- 108 in
- 2752 mm
- Lebar - Antar-Kuku
- 89 in
- 2256 mm