2185 mm (86 in), Pin On

Fork Pengolahan Kayu 2185 mm (86 in), Pin On

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Lebar
87.1 in
2212 mm
Jarak Tine - Lebar Maksimum
86 in
2185 mm
Rentang Jarak Tine - Lebar Bagian Dalam
77 in
1955 mm

Ikhtisar

Menumpuk, membawa, dan menyortir tumpukan kayu.

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 6

Aplikasi

Aplikasi

Secara efisien memuat dan membongkar muatan dari truk, mampu melakukan sort pole dan decking material, secara efektif mengumpan penggergajian kayu, serta menangani material lainnya yang panjang atau berat.
Visibilitas

Visibilitas

Desain bagian atas rangka besar yang terbuka meningkatkan visibilitas dan membantu operator saat memuat dan membongkar material.
Desain Rangka Lengkung

Desain Rangka Lengkung

Memungkinkan bergulingnya log untuk melancarkan pemuatan dan pembongkaran. Kualitas log terjaga oleh sudut membulat dan lebih sedikit sudut tajam.
Tip Roller

Tip Roller

Membantu mencegah kerusakan pada tiang saat pemuatan dan pembongkaran.
Strip Aus Tambahan

Strip Aus Tambahan

Membantu menambah umur tine.
Tempat Penyimpanan Buku Petunjuk Pengoperasian dan Perawatan yang Dipasang di Alat

Tempat Penyimpanan Buku Petunjuk Pengoperasian dan Perawatan yang Dipasang di Alat

Dipasang pada alat dan di-seal dari elemen, tempat penyimpanan ini mencakup semua buku petunjuk pengoperasian dan perawatan yang diperlukan untuk pengoperasian work tool yang benar.

Spesifikasi Produk untuk 2185 mm (86 in), Pin On

Lebar 87.1 in 2212 mm
Jarak Tine - Lebar Maksimum 86 in 2185 mm
Rentang Jarak Tine - Lebar Bagian Dalam 77 in 1955 mm
Panjang Tine 49.6 in 1260 mm
Lebar Tine 4.5 in 115 mm
Bukaan Klem Maksimum 82.2 in 2089 mm
Bukaan Klem Minimum 5.9 in 149 mm
Bobot 3736.8 lb 1695 kg
Tipe Tip Tip Roller Tip Roller
Tipe Antarmuka Pin-On Pin-On
Area Ujung 13 ft² 1.21 m²

Lihat bagaimana 2185 mm (86 in), Pin On dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.