1070 mm (42 in), Skid Steer Coupler, Kelas II

Fork Palet 1070 mm (42 in), Skid Steer Coupler, Kelas II

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Tinggi
36.8 in
934 mm
Lebar
45.8 in
1164 mm
Bobot
211.6 lb
96 kg

Ikhtisar

Fork Palet untuk memindahkan beban berpalet di lokasi konstruksi, menangani pupuk dan benih dalam kantong di lokasi pembuatan lanskap dan pembibitan.

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 4

Cat

Aplikasi

Digunakan untuk berbagai macam kebutuhan penanganan material, seperti memindahkan material curah atau berpalet di lokasi konstruksi dan industri, menangani pupuk dan benih dalam kantong di lokasi pembuatan lanskap dan pembibitan, dan pekerjaan yang serupa.
Cat

Sandaran Punggung Tugas Berat

Struktur sandaran punggung beban tugas berat fungsional, tahan lama, dan mudah ditembus pandang. Sandaran ini memberikan operator perlindungan dari perpindahan beban, sekaligus mempertahankan visibilitas yang luar biasa ke ujung fork.
Cat

Carriage tipe Rel Bertakik

Desain carriage tipe rel bertakik mempermudah mengatur kembali jarak atau mengubah dan mengunci tine fork pada tempatnya.
Cat

Satu carriage untuk Semua Kapasitas Bawa

Fork carriage dirancang untuk memenuhi kapasitas pengangkut beban alat berat terbesar sehingga satu ukuran muat untuk semua model.

Spesifikasi Produk untuk 1070 mm (42 in), Skid Steer Coupler, Kelas II

Tinggi 36.8 in 934 mm
Lebar 45.8 in 1164 mm
Bobot 211.6 lb 96 kg
Panjang Tine 42.1 in 1070 mm
Lebar Tine 3.9 in 100 mm
Ketinggian Tine 21.3 in 541 mm
Ketebalan Tine 1.6 in 40 mm
Bobot Tine 97 lb 44 kg
Berat Grup 409 lb 186 kg
Bobot Kerja 410.1 lb 186 kg
Panjang Keseluruhan 52.4 in 1331.9 mm
Tipe Antarmuka Skid Steer Coupler Skid Steer Coupler

Lihat bagaimana 1070 mm (42 in), Skid Steer Coupler, Kelas II dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.