2802 mm (110 in.)

Fork Penebangan Kayu 2802 mm (110 in.)

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Lebar Fork
110 in
2802 mm
Lebar, Antar-Kuku
108 in
2752 mm
Lebar - Antar-Kuku
89 in
2256 mm

Spesifikasi Produk untuk 2802 mm (110 in.)

Lebar Fork 110 in 2802 mm
Lebar, Antar-Kuku 108 in 2752 mm
Lebar - Antar-Kuku 89 in 2256 mm
Panjang Tine 72 in 1826 mm
Lebar Tine 9.8 in 248 mm
Tinggi Bagian Dalam 61 in 1540 mm
Pembukaan Klem 116 in 2936 mm
Area Ujung 25.8 ft² 2.4 m²
Berat 7020 lb 3184 kg

Lihat bagaimana 2802 mm (110 in.) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

Model

Foto

Foto

Foto

Model
Foto
Foto
Foto

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk 2802 mm (110 in.)

Lihat Penawaran Lainnya