1372 mm (54 in), Fusion™ Coupler

1372 mm (54 in), Fusion™ Coupler Fork Semi Millyard

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Lebar
70 in
1778 mm
Jarak Tine - Lebar Maksimum
65.7 in
1670 mm
Jarak Tine - Lebar Minimum
47.6 in
1210 mm

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 6

Aplikasi

Aplikasi

Secara efisien memuat dan membongkar muatan dari truk, mampu melakukan sort pole dan decking material, secara efektif mengumpan penggergajian kayu, serta menangani material lainnya yang panjang atau berat.
Tine Flat Back 90 Derajat

Tine Flat Back 90 Derajat

Tine flat back 90 derajat dapat digunakan untuk membawa kayu dalam palet dan item lainnya serta potongan kayu.
Jarak Tine yang Dapat Disetel

Jarak Tine yang Dapat Disetel

Tine yang dapat disetel dapat dikonfigurasi menjadi 9 pengaturan jarak yang berbeda sehingga memungkinkan fleksibilitas penuh pada aplikasi khusus Anda.
Klem Atas Sempit

Klem Atas Sempit

Klem atas sempit dirancang untuk menutup celah tine yang memungkinkan operator menjepit satu batang kayu dengan kencang.
Tine Mengambang/Tidak Mengambang

Tine Mengambang/Tidak Mengambang

Tine mengambang/tidak mengambang dapat disetel menjadi 3 konfigurasi jarak yang berbeda, dan dapat dikunci, atau diatur untuk mengambang.
Tempat Penyimpanan Buku Petunjuk Pengoperasian dan Perawatan yang Dipasang di Alat

Tempat Penyimpanan Buku Petunjuk Pengoperasian dan Perawatan yang Dipasang di Alat

Dipasang pada alat dan di-seal dari elemen, tempat penyimpanan ini mencakup semua buku petunjuk pengoperasian dan perawatan yang diperlukan untuk pengoperasian work tool yang benar.

Spesifikasi Produk untuk 1372 mm (54 in), Fusion™ Coupler

Lebar 70 in 1778 mm
Jarak Tine - Lebar Maksimum 65.7 in 1670 mm
Jarak Tine - Lebar Minimum 47.6 in 1210 mm
Panjang Tine 54 in 1372 mm
Lebar Tine 6 in 152 mm
Bukaan Klem Maksimum 98.8 in 2510 mm
Bukaan Klem Minimum 6 in 152 mm
Berat 4327.7 lb 1963 kg
Tipe Antarmuka Fusion™ Coupler Fusion™ Coupler

Lihat bagaimana 1372 mm (54 in), Fusion™ Coupler dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

Foto Studio

Tampak Depan

Tampak Atas

Tampak Kiri

Tampak Belakang

Tampak Bawah

Tampak Kanan

Fork Semi Millyard memuat potongan batang kayu.

Fork Semi Millyard membawa kayu yang telah digergaji.

Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan
Fork Semi Millyard memuat potongan batang kayu.
Fork Semi Millyard membawa kayu yang telah digergaji.