Bobot
Bobot Kerja | 26004 lb 11795 kg |
Bobot Kerja - Ban 20,5 | 26004 lb 11795 kg |
Bobot Kerja - Ban 17,5 | 25196 lb 11429 kg |
Jika Anda sudah memiliki akun lama dengan Aplikasi Cat lain, Anda dapat menggunakan akun yang sama untuk masuk di sini.
Satu Akun. Semua Cat.
Akun Caterpillar Anda adalah satu-satunya akun yang dapat Anda gunakan untuk masuk untuk memilih layanan dan aplikasi yang kami tawarkan. Pesan suku cadang dan alat berat secara online, kelola armada Anda, gunakan aplikasi seluler, dan lainnya.
Informasi Akun
Pengaturan Situs
Keamanan
Spesifikasi Utama
Wheel Loader Cat® 924K Kecil menetapkan standar untuk produktivitas, efisiensi bahan bakar, dan kenyamanan operator. Linkage loader batang Z yang ditingkatkan keoptimalannya memberikan kinerja pemuatan batang Z tradisional yang cepat dengan kemampuan penjajaran dan penanganan beban tool carrier. Engine C7.1 kecepatan rendah dengan torsi tinggi bekerja selaras dengan power train hidrostatis yang cerdas untuk memberikan efisiensi bahan bakar sebagai perlengkapan standar.
Bobot Kerja | 26004 lb 11795 kg |
Bobot Kerja - Ban 20,5 | 26004 lb 11795 kg |
Bobot Kerja - Ban 17,5 | 25196 lb 11429 kg |
Kapasitas Bucket | 1,7-5,0 m3 (2,2-6,5 yd3) 1,7-5,0 m3 (2,2-6,5 yd3) |
Kapasitas Bucket - Material Ringan | 3,1-5,0 m3 (4,0-6,5 yd3) 3,1-5,0 m3 (4,0-6,5 yd3) |
Kapasitas Bucket - Serbaguna | 1,7-2,5 m3 (2,2-3,2 yd3) 1,7-2,5 m3 (2,2-3,2 yd3) |
ROPS | SAE J1040 MAY94, ISO 3471-1994. SAE J1040 MAY94, ISO 3471-1994. |
FOPS | SAE J/ISO 3449 APR98, Level II, ISO 3449 1992 Level II. SAE J/ISO 3449 APR98, Level II, ISO 3449 1992 Level II. |
Catatan (2) | Opsi semi-kabin tersedia. Opsi semi-kabin tersedia. |
Catatan (1) | Kabin dan Struktur Pelindung Bahaya Terguling (ROPS, Rollover Protective Structure) merupakan perlengkapan standar. Kabin dan Struktur Pelindung Bahaya Terguling (ROPS, Rollover Protective Structure) merupakan perlengkapan standar. |
Daya Kotor Maksimum | 143 hp 105 kW |
Model Engine | C7.1 Cat® C7.1 Cat® |
Kapasitas (Mode Daya Performance: Kisaran Kecepatan 1-4) | 427 in³ 7.01 l |
Torsi Kotor Maksimum - ISO 14396 (Mode Daya Standar: Kisaran 1-3*) | 534 lb/ft 725 N·m |
Torsi Bersih Maksimum - SAE J1349 (Mode Daya Performance: Kisaran 1-4) | 519 lb/ft 704 N·m |
Emisi | Engine memenuhi standar emisi setara EPA Tier 3 AS/Stage IIIA UE/MAR-1 Brasil. Engine memenuhi standar emisi setara EPA Tier 3 AS/Stage IIIA UE/MAR-1 Brasil. |
Daya Kotor Maksimum - 1800 rpm - ISO 14396 (Mode Daya Performance: Kisaran 1-4) | 141 hp 105 kW |
Catatan | *Daya kisaran 4 diperkuat menyamai Mode Performance. *Daya kisaran 4 diperkuat menyamai Mode Performance. |
Torsi Bersih Maksimum - SAE J1349 (Mode Daya Standar: Kisaran 1-3*) | 519 lb/ft 704 N·m |
Daya Kotor Maksimum - 1600 rpm - ISO 14396 (Mode Daya Standar: Kisaran 1-3*) | 135 hp 101 kW |
Kapasitas (Mode Daya Standar: Kisaran Kecepatan 1-3*) | 427 in³ 7.01 l |
Torsi Bersih Maksimum - ISO 9249 (1977)/EEC 80/1269 (Mode Daya Performance: Kisaran 1-4) | 524 lb/ft 711 N·m |
Torsi Kotor Maksimum - ISO 14396 (Mode Daya Performance: Kisaran 1-4) | 534 lb/ft 725 N·m |
Catatan (1) | Daya bersih yang ditunjukkan adalah daya yang tersedia pada flywheel apabila engine dilengkapi dengan alternator dan air cleaner. Daya bersih yang ditunjukkan adalah daya yang tersedia pada flywheel apabila engine dilengkapi dengan alternator dan air cleaner. |
Torsi Bersih Maksimum - ISO 9249 (1977)/EEC 80/1269 (Mode Daya Standar: Kisaran 1-3*) | 524 lb/ft 711 N·m |
Daya Kotor Maksimum - 1600 rpm - ISO 14396 (metrik) (Mode Daya Standar: Kisaran 1-3*) | 137 hp 137 hp |
Daya Kotor Maksimum - 1800 rpm - ISO 14396 (metrik) (Mode Daya Performance: Kisaran 1-4) | 143 hp 143 hp |
Daya Bersih - 1600 rpm - SAE J1349 (Mode Daya Standar: Kisaran 1-3*) | 131 hp 98 kW |
Daya Bersih - 1800 rpm - ISO 9249 (metrik) (Mode Daya Performance: Kisaran 1-4) | 140 hp 140 hp |
Daya Bersih - 1800 rpm - SAE J1349 (Mode Daya Performance: Kisaran 1-4) | 137 hp 102 kW |
Daya Bersih - 1600 rpm - ISO 9249 (metrik) (Mode Daya Standar: Kisaran 1-3*) | 135 hp 135 hp |
Tangki Hidraulik | 23.8 gal (AS) 90 l |
Sistem Pendinginan | 8.5 gal (AS) 32 l |
Transmisi - Gearbox | 2.2 gal (AS) 8.5 l |
Sistem Hidraulik - Termasuk Tangki | 42.3 gal (AS) 160 l |
Tangki Bahan Bakar | 51.5 gal (AS) 195 l |
Gandar Depan | 5.5 gal (AS) 21 l |
Karter Engine | 5.2 gal (AS) 19.5 l |
Gandar Belakang | 5.5 gal (AS) 21 l |
Catatan | Default Pabrik 7 km/h (4,4 mph). Default Pabrik 7 km/h (4,4 mph). |
Catatan | *dengan kontrol creeper, kisaran kecepatan maksimum dapat disetel mulai 1 km/h (0,6 mph) hingga 13 km/h (8 mph) pada Kisaran 1 melalui tampilan sekunder. *dengan kontrol creeper, kisaran kecepatan maksimum dapat disetel mulai 1 km/h (0,6 mph) hingga 13 km/h (8 mph) pada Kisaran 1 melalui tampilan sekunder. |
Maju dan Mundur - Kisaran 2 | 8 mile/h 13 km/h |
Maju dan Mundur - Kisaran 1* | 1-13 km/h (0,6-8 mph) 1-13 km/h (0,6-8 mph) |
Maju dan Mundur - Kisaran 4 | 25 mile/h 40 km/h |
Maju dan Mundur - Kisaran 3 | 17 mile/h 27 km/h |
Catatan (1) | Tingkat tekanan suara dinamis operator yang dinyatakan adalah 72 dB(A) apabila “ISO 6396:2008” digunakan untuk mengukur nilai untuk kabin tertutup. Tingkat tekanan suara dinamis operator yang dinyatakan adalah 72 dB(A) apabila “ISO 6396:2008” digunakan untuk mengukur nilai untuk kabin tertutup. |
Catatan (2) | Pengukuran ini dilakukan pada 70% dari kecepatan kipas pendingin engine maksimum, dengan pintu kabin dan jendela kabin tertutup. Pengukuran ini dilakukan pada 70% dari kecepatan kipas pendingin engine maksimum, dengan pintu kabin dan jendela kabin tertutup. |
Catatan (3) | Tingkat daya suara eksterior yang dinyatakan adalah 104 dB(A) apabila nilai tersebut diukur sesuai dengan prosedur “ISO 6395:2008.” Tingkat daya suara eksterior yang dinyatakan adalah 104 dB(A) apabila nilai tersebut diukur sesuai dengan prosedur “ISO 6395:2008.” |
Torsi Kemudi Maksimum - 40° (Putaran Penuh) | 27747 lb/ft 37620 N·m |
Sudut Artikulasi Kemudi - Setiap Arah | 40° 40° |
Aliran Maksimum - Pompa Kemudi | 33 gpm 125 L/min |
Jumlah Putaran Roda Kemudi - Kiri Penuh ke Kanan Penuh atau Kanan Penuh ke Kiri Penuh | 3.5 putaran 3.5 putaran |
Torsi Kemudi Maksimum - 0° (Alat Berat Lurus) | 37155 lb/ft 50375 N·m |
Waktu Siklus Kemudi - Kiri Penuh hingga Kanan Penuh - Pada 1800 rpm: Kecepatan Roda Kemudi 90 rpm | 2.4 s 2.4 s |
Tekanan Kerja Maksimum - Pompa Kemudi | 3500 psi 24130 kPa |
Waktu Siklus Hidraulik - Mode Standar di 1600 rpm - Waktu Siklus Total | 10.6 s 10.6 s |
Waktu Siklus Hidraulik - Mode Standar di 1600 rpm - Float Turun, Pengangkatan Maksimum hingga Permukaan Tanah | 2.6 s 2.6 s |
Aliran Maksimum Pompa Implement - Aliran Maksimum Fungsi Ke-4* | 40 gpm 150 L/min |
Waktu Siklus hidraulik - Mode Standar di 1600 rpm - Angkat, Permukaan Tanah ke Pengangkatan Maksimum | 6.3 s 6.3 s |
Waktu Siklus Hidraulik - Mode Performance di 1800 rpm - Float Turun, Pengangkatan Maksimum hingga Permukaan Tanah | 2.6 s 2.6 s |
Tekanan Relief - Silinder Kemiringan - Tekanan Kerja Maksimum Fungsi ke-3 | 3771 psi 26000 kPa |
Aliran Maksimum - Pompa Implement - Fungsi Ke-3* | 40 gpm 150 L/min |
Tekanan Kerja Maksimum - Pompa Implement | 3771 psi 26000 kPa |
Aliran Maksimum - Pompa Implement | 40 gpm 150 L/min |
Waktu Siklus Hidraulik - Mode Performance di 1800 rpm - Waktu Siklus Total | 9.5 s 9.5 s |
Tekanan Relief - Silinder Kemiringan - Tekanan Kerja Maksimum Fungsi Ke-4 | 3771 psi 26000 kPa |
Waktu Siklus hidraulik - Mode Performance di 1800 rpm - Angkat, Permukaan Tanah ke Pengangkatan Maksimum | 5.4 s 5.4 s |
Tekanan Relief - Silinder Kemiringan | 4061 psi 28000 kPa |
Waktu Siklus Hidraulik - Mode Performance di 1800 rpm - Buang, di Ketinggian Pengangkatan Maksimum | 1.5 s 1.5 s |
Waktu Siklus Hidraulik - Mode Standar di 1600 rpm - Buang, di Ketinggian Pengangkatan Maksimum | 1.7 s 1.7 s |
Catatan | *Dapat disetel dari 20% menjadi 100% aliran maksimum melalui tampilan sekunder, bila terpasang. *Dapat disetel dari 20% menjadi 100% aliran maksimum melalui tampilan sekunder, bila terpasang. |
Pilihan Lainnya Dapat Berbeda Tergantung Wilayah | 17.5 R25, radial (L-3); 17.5-25 16 PR (L-3); 20.5-25 16 PR (L-3) 17.5 R25, radial (L-3); 17.5-25 16 PR (L-3); 20.5-25 16 PR (L-3) |
Catatan (2) | Dalam aplikasi tertentu, kapabilitas produktif loader mungkin melebihi kemampuan metrik ton-km/h (ton-mph) ban. Dalam aplikasi tertentu, kapabilitas produktif loader mungkin melebihi kemampuan metrik ton-km/h (ton-mph) ban. |
Catatan (1) | Pilihan ban lainnya tersedia. Hubungi dealer Cat untuk mengetahui rinciannya. Pilihan ban lainnya tersedia. Hubungi dealer Cat untuk mengetahui rinciannya. |
Catatan (3) | Caterpillar menganjurkan Anda menghubungi pemasok ban untuk mengevaluasi semua kondisi sebelum memilih model ban. Caterpillar menganjurkan Anda menghubungi pemasok ban untuk mengevaluasi semua kondisi sebelum memilih model ban. |
Ukuran Standar | 20,5 R25, radial (L-3) 20,5 R25, radial (L-3) |
Depan | Tetap; Diferensial terbuka (standar); Diferensial penguncian (opsional) Tetap; Diferensial terbuka (standar); Diferensial penguncian (opsional) |
Belakang | Osilasi ±11 derajat; Diferensial terbuka (standar); Diferensial selip terbatas (opsional di beberapa kawasan) Osilasi ±11 derajat; Diferensial terbuka (standar); Diferensial selip terbatas (opsional di beberapa kawasan) |
Manfaatkan prinsip keamanan dan data yang terhubung dengan Caterpillar untuk menyempurnakan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan menjadikan bisnis Anda lebih menguntungkan.
VisionLink® adalah perangkat lunak berbasis cloud yang menghilangkan spekulasi dari manajemen armada berkat penggunaan wawasan penting untuk memaksimalkan kinerja, terlepas dari ukuran armada atau produsen peralatan. Dapatkan data peralatan tanpa kendala langsung di perangkat seluler atau desktop Anda, semuanya dari solusi sentral yang praktis untuk mengambil keputusan yang tepat dalam segala aspek.
VisionLink® adalah perangkat lunak berbasis cloud yang menghilangkan spekulasi dari manajemen armada berkat penggunaan wawasan penting untuk memaksimalkan kinerja, terlepas dari ukuran armada atau produsen peralatan. Dapatkan data peralatan tanpa kendala langsung di perangkat seluler atau desktop Anda, semuanya dari solusi sentral yang praktis untuk mengambil keputusan yang tepat dalam segala aspek.