2,5 m3 (3,3 yd3), Fusion™ Coupler, Pinggiran Tajam Dibautkan

Bucket Pasir & Kerikil 2,5 m3 (3,3 yd3), Fusion™ Coupler, Pinggiran Tajam Dibautkan

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Lebar
108.1 in
2747 mm
Tinggi
53.5 in
1359 mm
Bobot
2533.1 lb
1149 kg

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 5

Cat

Aplikasi

Sesuai untuk penanganan agregat dalam aplikasi loader di pabrik pencampuran adukan beton (batch plant).
Cat

Desain yang Kokoh

Pelat keausan tambahan di permukaan bawah dan samping bucket memperpanjang masa pakai bucket pada aplikasi agregat kasar.
Cat

Teknologi Seri Kinerja

Teknologi Seri Kinerja - Inovasi desain bucket yang menambah kemampuan pemuatan bucket, meningkatkan produktivitas, dan menurunkan biaya bahan bakar.
Cat

Penggunaan Alat Berat Maksimum

Kapasitas bucket dan karakteristik pemuatan disesuaikan dengan kemampuan alat berat untuk memastikan penggunaan dan produktivitas yang maksimum.
Cat

Pelindung Tumpahan

Pelindung tumpahan mencegah batu dan material lain tumpah ke dalam antarmuka coupler dan hidraulik.

Spesifikasi Produk untuk 2,5 m3 (3,3 yd3), Fusion™ Coupler, Pinggiran Tajam Dibautkan

Lebar 108.1 in 2747 mm
Tinggi 53.5 in 1359 mm
Bobot 2533.1 lb 1149 kg
Panjang 51.9 in 1317 mm
Kapasitas 3.3 yd³ 2.5 m³
Ketebalan Pinggiran Alas 1 in 25 mm
Ketebalan Pinggiran Tajam 1 in 25 mm
Tipe Antarmuka Fusion™ Coupler Fusion™ Coupler

Lihat bagaimana 2,5 m3 (3,3 yd3), Fusion™ Coupler, Pinggiran Tajam Dibautkan dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.
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
Lihat Penawaran Saat Ini Untuk 2,5 m3 (3,3 yd3), Fusion™ Coupler, Pinggiran Tajam Dibautkan

Lihat Penawaran Lainnya