24,5 m³ (32 yd³) - 627-8405

Batu Tugas Berat 24,5 m³ (32 yd³) - 627-8405

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Lebar Bucket
248 in
6,298 mm
Tipe Pinggiran
Spade
Spade
Gaya GET
Advansys
Advansys

Spesifikasi Produk untuk 24,5 m³ (32 yd³) - 627-8405

Lebar Bucket 248 in 6,298 mm
Tipe Pinggiran Spade Spade
Gaya GET Advansys Advansys
Bobot Bucket 56,335 lb 25,553 kg
Kapasitas 32 yd³ 24.5 m³
Kerapatan Nominal (Pengangkatan Tinggi) 3467 lb/yd³ 2057 kg/m³
Kerapatan Nominal (Pengangkatan Standar) 3467 lb/yd³ 2057 kg/m³
Tipe Attachment Dipasang dengan pin Dipasang dengan pin
Aplikasi Batu Tugas Berat Batu Tugas Berat

Lihat bagaimana 24,5 m³ (32 yd³) - 627-8405 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

Bucket LWL

Bucket LWL

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk 24,5 m³ (32 yd³) - 627-8405

Lihat Penawaran Lainnya