2,5 m3 (3,2 yd3), Coupler Fusion™, Pinggiran Tajam Dibautkan

2,5 m3 (3,2 yd3), Coupler Fusion™, Pinggiran Tajam Dibautkan Bucket Lantai Datar - Seri Performance

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Lebar
107.4 in
2727 mm
Tinggi
53.5 in
1358 mm
Bobot
2656.6 lb
1205 kg

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 4

Cat

Aplikasi

Ideal untuk aplikasi penyeretan mundur dan pembuatan kemiringan. Faktor pengisian untuk bucket Seri Kinerja dapat ditingkatkan hingga 115% dari kapasitas maksimal yang ditentukan.
Cat

Desain yang Kokoh

Pelat keausan tambahan di permukaan bawah bucket memperpanjang masa pakai bucket pada aplikasi agregat kasar.
Cat

Teknologi Seri Kinerja

Teknologi Seri Kinerja - Inovasi pada desain bucket yang menambah daya muat bucket, meningkatkan produktivitas, dan menurunkan biaya bahan bakar.
Cat

Penggunaan Alat Berat Maksimum

Kapasitas bucket dan karakteristik pemuatan disesuaikan dengan kemampuan alat berat untuk memastikan penggunaan dan produktivitas yang maksimum.

Spesifikasi Produk untuk 2,5 m3 (3,2 yd3), Coupler Fusion™, Pinggiran Tajam Dibautkan

Lebar 107.4 in 2727 mm
Tinggi 53.5 in 1358 mm
Bobot 2656.6 lb 1205 kg
Panjang 52.9 in 1344 mm
Kapasitas 3.2 yd³ 2.5 m³
Ketebalan Pinggiran Alas 1 in 25 mm
Ketebalan Pinggiran Tajam 1 in 25 mm
Tipe Antarmuka Coupler Fusion™ Coupler Fusion™

Lihat bagaimana 2,5 m3 (3,2 yd3), Coupler Fusion™, Pinggiran Tajam Dibautkan dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.