26 m³ (34 yd³) - 596-5310

Batu Tugas Berat 26 m³ (34 yd³) - 596-5310

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Lebar Bucket
249 in
6,320 mm
Tipe Pinggiran
Spade
Spade
Gaya GET
Advansys
Advansys

Spesifikasi Produk untuk 26 m³ (34 yd³) - 596-5310

Lebar Bucket 249 in 6,320 mm
Tipe Pinggiran Spade Spade
Gaya GET Advansys Advansys
Bobot Bucket 25,257 kg 55,682 lb
Kapasitas 34 yd³ 26 m³
Kerapatan Nominal (Pengangkatan Tinggi) 1913 kg/m³ 3225 lb/yd³
Kerapatan Nominal (Pengangkatan Standar) 3225 lb/yd³ 1913 kg/m³
Tipe Attachment Dipasang dengan pin Dipasang dengan pin
Aplikasi Batu Tugas Berat Batu Tugas Berat

Lihat bagaimana 26 m³ (34 yd³) - 596-5310 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

Bucket LWL

Bucket LWL

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk 26 m³ (34 yd³) - 596-5310

Lihat Penawaran Lainnya