22,9 m³ (30 yd³) - 624-1231

Batu 22,9 m³ (30 yd³) - 624-1231

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Lebar Bucket
6,240 mm
246 in
Tipe Pinggiran
Spade
Spade
Gaya GET
Advansys
Advansys

Ikhtisar

Bucket LWL

Bucket Batu 22,9 m³ (30 yd³) untuk Wheel Loader 995. Tip bucket yang tersedia: Batu Bara, Abrasi Ekstrem, Abrasi Berat, ARM Abrasi Berat, Tugas Berat, Penetrasi Berat. Hubungi dealer Anda untuk informasi lebih lanjut mengenai opsi perlindungan keausan.

Spesifikasi Produk untuk 22,9 m³ (30 yd³) - 624-1231

Lebar Bucket 6,240 mm 246 in
Tipe Pinggiran Spade Spade
Gaya GET Advansys Advansys
Bobot Bucket 46,989 lb 21,314 kg
Kapasitas 30 yd³ 22.9 m³
Kerapatan Nominal (Pengangkatan Tinggi) 3795 lb/yd³ 2251 kg/m³
Kerapatan Nominal (Pengangkatan Standar) 3795 lb/yd³ 2251 kg/m³
Aplikasi Batu Batu
Tipe Attachment Dipasang dengan pin Dipasang dengan pin

Lihat bagaimana 22,9 m³ (30 yd³) - 624-1231 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

Bucket LWL

Bucket LWL

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk 22,9 m³ (30 yd³) - 624-1231

Lihat Penawaran Lainnya