Ikhtisar
Peningkatan ketinggian buang berarti peningkatan kinerja dalam aplikasi pemuatan.
Spesifikasi Utama
Menampilkan 1-6 dari 10
| Lebar | 119.4 in 3032 mm |
| Tinggi | 68.3 in 1736 mm |
| Bobot | 3992.6 lb 1811 kg |
| Panjang | 76.6 in 1945 mm |
| Kapasitas | 5.4 yd³ 4.1 m³ |
| Ketebalan Pinggiran Alas | 1.6 in 40 mm |
| Ketebalan Pinggiran Tajam | 1.2 in 30 mm |
| Tipe Antarmuka | Pin-On Pin-On |
| Hidraulik yang Diperlukan | Katup ke-3 Katup ke-3 |
Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan
Lihat Penawaran Lainnya