| Lebar | 108 in 2750 mm |
| Tinggi | 55.3 in 1404 mm |
| Bobot | 2638.9 lb 1197 kg |
| Panjang | 54.3 in 1379 mm |
| Kapasitas | 3.5 yd³ 2.7 m³ |
| Ketebalan Pinggiran Alas | 1 in 25 mm |
| Ketebalan Pinggiran Tajam | 1 in 25 mm |
| Tipe Antarmuka | Coupler Fusion™ Coupler Fusion™ |
Bucket Pasir & Kerikil 2,7 m3 (3,5 yd3), Coupler Fusion™, Pinggiran Tajam Dibautkan
Minta Penawaran Beli SekarangSpesifikasi Utama
- Lebar
- 108 in
- 2750 mm
- Tinggi
- 55.3 in
- 1404 mm
- Bobot
- 2638.9 lb
- 1197 kg
Ikhtisar
Bucket Pasir & Kerikil didesain untuk penanganan agregat dalam aplikasi loader di pabrik pencampuran adukan beton (batch plant).
Sekilas Fitur
Spesifikasi Produk untuk 2,7 m3 (3,5 yd3), Coupler Fusion™, Pinggiran Tajam Dibautkan
Lihat bagaimana 2,7 m3 (3,5 yd3), Coupler Fusion™, Pinggiran Tajam Dibautkan dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.
Bucket - Loader
2,7 m3 (3,5 yd3), Coupler Fusion™, Pinggiran Tajam Dibautkan
Dipilih
- Lebar
- 108 in
- 2750 mm
- Tinggi
- 55.3 in
- 1404 mm
- Bobot
- 2638.9 lb
- 1197 kg
Bucket - Loader
2,7 m3 (3,5 yd3), Pin-On, Pinggiran Tajam Dibautkan
- Lebar
- 108.1 in
- 2747 mm
- Tinggi
- 55.3 in
- 1404 mm
- Bobot
- 2667.6 lb
- 1210 kg
Bucket - Loader
2,9 m3 (3,8 yd3), Pin-On, Pinggiran Tajam Dibautkan
- Lebar
- 108 in
- 2743 mm
- Tinggi
- 56.7 in
- 1440 mm
- Bobot
- 2758 lb
- 1251 kg
assignment Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!
Brosur produk Caterpillar dan dokumen informasi lainnya tersedia untuk bisnis Anda yang sedang berkembang.
Galeri Media
Foto
Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan
Lihat Penawaran Saat Ini Untuk 2,7 m3 (3,5 yd3), Coupler Fusion™, Pinggiran Tajam Dibautkan
Lihat Penawaran Lainnya