12,2 m³ (16 yd³) - 635-9321

12,2 m³ (16 yd³) - 635-9321 Granit Tugas Berat

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Lebar Bucket
196 in
4,980 mm
Tipe Pinggiran
Spade
Spade
Gaya GET
Advansys
Advansys

Spesifikasi Produk untuk 12,2 m³ (16 yd³) - 635-9321

Lebar Bucket 196 in 4,980 mm
Tipe Pinggiran Spade Spade
Gaya GET Advansys Advansys
Bobot Bucket 31,932 lb 14,484 kg
Kapasitas 12.2 m³ 16 yd³
Kerapatan Nominal (Pengangkatan Tinggi) 1477 kg/m³ 2490 lb/yd³
Kerapatan Nominal (Pengangkatan Standar) 1762 kg/m³ 2970 lb/yd³
Aplikasi Granit Tugas Berat Granit Tugas Berat
Tipe Attachment Dipasang dengan pin Dipasang dengan pin

Lihat bagaimana 12,2 m³ (16 yd³) - 635-9321 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

Bucket LWL

Bucket LWL

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk 12,2 m³ (16 yd³) - 635-9321

Lihat Penawaran Lainnya