13 m³ (17 yd³) - 630-4954

Granit Tugas Berat 13 m³ (17 yd³) - 630-4954

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Lebar Bucket
196 in
4,980 mm
Tipe Pinggiran
Spade
Spade
Gaya GET
Advansys
Advansys

Ikhtisar

Bucket LWL

Bucket Granit Tugas Berat 13 m³ (17 yd³) untuk Wheel Loader 992. Tip bucket yang tersedia: Batu Bara, Tugas Umum, Abrasi Berat, ARM Abrasi Berat, Tugas Berat, ARM Tugas Berat, Penetrasi Berat. Hubungi dealer Anda untuk informasi lebih lanjut mengenai opsi perlindungan keausan.

Spesifikasi Produk untuk 13 m³ (17 yd³) - 630-4954

Lebar Bucket 196 in 4,980 mm
Tipe Pinggiran Spade Spade
Gaya GET Advansys Advansys
Bobot Bucket 14,786 kg 32,598 lb
Kapasitas 13 m³ 17 yd³
Kerapatan Nominal (Pengangkatan Tinggi) 2647 lb/yd³ 1570 kg/m³
Kerapatan Nominal (Pengangkatan Standar) 1780 kg/m³ 3000 lb/yd³
Aplikasi Granit Tugas Berat Granit Tugas Berat
Tipe Attachment Dipasang dengan pin Dipasang dengan pin

Lihat bagaimana 13 m³ (17 yd³) - 630-4954 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

Bucket LWL

Bucket LWL

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk 13 m³ (17 yd³) - 630-4954

Lihat Penawaran Lainnya