Ikhtisar
Bucket skeleton menyingkirkan dan memisahkan batu dan serpihan yang lebih besar dari tanah dan pasir.
Spesifikasi Utama
Bucket skeleton menyingkirkan dan memisahkan batu dan serpihan yang lebih besar dari tanah dan pasir.
Menampilkan 1-6 dari 8
| Lebar | 99.7 in 2532 mm |
| Bobot | 2422.9 lb 1099 kg |
| Tinggi | 51.2 in 1301 mm |
| Panjang | 46.3 in 1176 mm |
| Ketebalan Dinding Samping | 0.3 in 8 mm |
| Jarak Tine | 6 in 152 mm |
| Ketebalan Tine | 1.6 in 40 mm |
| Jumlah Tine | 12 12 |
| Tipe Antarmuka | Fusion™ Coupler Fusion™ Coupler |
Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan