Ikhtisar
Fleksibilitas yang luar biasa untuk penanganan kembali, penjepitan, pembuldoseran, pelerengan, perataan, dan pembuangan.
Spesifikasi Utama
Fleksibilitas yang luar biasa untuk penanganan kembali, penjepitan, pembuldoseran, pelerengan, perataan, dan pembuangan.
Menampilkan 1-6 dari 4
| Lebar | 100.4 in 2550 mm |
| Tinggi | 50.2 in 1274 mm |
| Bobot | 3123.9 lb 1417 kg |
| Panjang | 47.8 in 1213 mm |
| Tipe Antarmuka | Fusion™ Coupler Fusion™ Coupler |
| Kapasitas | 2.7 yd³ 2.1 m³ |
| Ketebalan Pinggiran Alas | 1 in 25 mm |
| Ketebalan Pinggiran Tajam | 1 in 25 mm |
| Bukaan Jaw | 44.6 in 1134 mm |
| Sudut Clam | 71 derajat 71 derajat |
| Hidraulik yang Diperlukan | Fungsi Ketiga Fungsi Ketiga |
Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan
Operasi Penyeretan Balik Bucket Multiguna Wheel Loader Kecil
Bucket Multiguna Wheel Loader Kecil Sedang Memuat Kerikil
Lihat Penawaran Lainnya