2,0 m3 (2,6 yd3), ISO Coupler

2,0 m3 (2,6 yd3), ISO Coupler Bucket Kemiringan

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Lebar
114.2 in
2900 mm
Panjang
64.6 in
1640 mm
Tinggi
38.3 in
972 mm

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 6

Cat

Aplikasi

Bucket yang fleksibel ini dapat digunakan untuk berbagai aplikasi, termasuk penyeretan mundur, pertanian, pembersihan salju, dan pekerjaan yang membutuhkan visibilitas yang baik ke pinggiran bucket saat membongkar muatan atau mengisi parit.
Cat

Pelat Samping Sudut Rendah dan Tajam

Pelat samping bersudut rendah dan tajam (pinggiran tajam samping) memastikan gaya penetrasi tinggi saat pemuatan, sekaligus memberikan visibilitas yang baik ke pinggiran tajam bucket.
Cat

Penopang Rak Bucket Lurus yang Diperkuat

Gaya penetrasi maksimum, aplikasi pembuatan kemiringan dan penyeretan mundur yang optimal.
Cat

Bagian Bawah Bucket Rata dan Lebar

Pelat bagian bawah 15 mm (0,6 in) yang sangat tahan aus optimal untuk penyeretan mundur dan memungkinkan pekerjaan pada aplikasi tugas berat.
Cat

Tabung Torsi Tugas Berat

Tabung torsi tugas berat memberikan stabilitas bucket yang optimal dan memperpanjang masa pakai bucket.
Cat

Pelindung Tumpahan yang Dapat Dilepas Opsional

Tingkatkan dengan cepat kapasitas bucket untuk material ringan (salju, mulsa, dsb.) dengan pelindung tumpahan pemasangan cepat. Slot di pelindung tumpahan akan memastikan visibilitas ke pinggiran tajam saat dipasang. Pelindung tumpahan yang sama akan disetel agar terpasang pas dengan 3 ukuran bucket kemiringan.

Spesifikasi Produk untuk 2,0 m3 (2,6 yd3), ISO Coupler

Lebar 114.2 in 2900 mm
Panjang 64.6 in 1640 mm
Tinggi 38.3 in 972 mm
Bobot 2330.3 lb 1057 kg
Kapasitas 2.6 yd³ 2 m³

Lihat bagaimana 2,0 m3 (2,6 yd3), ISO Coupler dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.