27,5 m³ (36 yd³) - 596-5340

Batu 27,5 m³ (36 yd³) - 596-5340

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Lebar Bucket
246 in
6,240 mm
Tipe Pinggiran
Spade
Spade
Gaya GET
Advansys
Advansys

Ikhtisar

Bucket LWL

Bucket Batu 27,5 m³ (36 yd³) untuk Wheel Loader 995. Tip bucket yang tersedia: Batu Bara, Abrasi Ekstrem, Abrasi Berat, ARM Abrasi Berat, Tugas Berat, Penetrasi Berat. Hubungi dealer Anda untuk informasi lebih lanjut mengenai opsi perlindungan keausan.

Spesifikasi Produk untuk 27,5 m³ (36 yd³) - 596-5340

Lebar Bucket 246 in 6,240 mm
Tipe Pinggiran Spade Spade
Gaya GET Advansys Advansys
Bobot Bucket 50,257 lb 22,796 kg
Kapasitas 27.5 m³ 36 yd³
Kerapatan Nominal (Pengangkatan Tinggi) 1820 kg/m³ 3067 lb/yd³
Kerapatan Nominal (Pengangkatan Standar) 1820 kg/m³ 3067 lb/yd³
Tipe Attachment Dipasang dengan pin Dipasang dengan pin
Aplikasi Batu Batu

Lihat bagaimana 27,5 m³ (36 yd³) - 596-5340 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

Bucket LWL

Bucket LWL

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk 27,5 m³ (36 yd³) - 596-5340

Lihat Penawaran Lainnya