1,9 m3 (2,5 yd3), Fusion™ Coupler, Pinggiran Tajam Dibautkan

Bucket Serbaguna – Seri Performance 1,9 m3 (2,5 yd3), Fusion™ Coupler, Pinggiran Tajam Dibautkan

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Lebar
100.4 in
2549 mm
Tinggi
49.6 in
1260 mm
Bobot
2008.4 lb
911 kg

Ikhtisar

Bucket Serbaguna Seri Kinerja menawarkan berbagai faktor pengisian dan daya tahan material yang lebih tinggi dalam aplikasi muat dan bawa, serta pelerengan, perataan, dan pembuangan dalam beragam aplikasi dan material.

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 5

Aplikasi

Aplikasi

Bucket Serbaguna Seri Kinerja memberikan kinerja keseluruhan yang baik untuk penimbunan, penanganan ulang, penggalian, dan pemuatan tepi. Sesuai namanya, bucket ini berfungsi dengan baik dalam aplikasi pemuatan, dari penimbunan hingga pemuatan tepi. Bucket didesain untuk daya dobrak dan kondisi abrasi standar. Ideal untuk aplikasi penyeretan mundur dan pembuatan kemiringan. Faktor pengisian untuk bucket Seri Kinerja dapat ditingkatkan hingga 115% dari kapasitas maksimal yang ditentukan.
Pelindung Tumpahan Terintegrasi

Pelindung Tumpahan Terintegrasi

Pelindung Tumpahan Terintegrasi memberikan perlindungan linkage alat berat dan peningkatan retensi beban dengan mencegah tumpahan material.
Batang Samping Melingkar

Batang Samping Melingkar

Batang samping yang melingkar membantu menyalurkan dan menampung material ke dalam bucket.
Profil Seri Kinerja

Profil Seri Kinerja

Profil Seri Kinerja untuk dengan mudah memuat dan membawa beban maksimum.
Desain Leher Terbuka

Desain Leher Terbuka

Desain leher terbuka meningkatkan ukuran munjung dan faktor pengisian

Spesifikasi Produk untuk 1,9 m3 (2,5 yd3), Fusion™ Coupler, Pinggiran Tajam Dibautkan

Lebar 100.4 in 2549 mm
Tinggi 49.6 in 1260 mm
Bobot 2008.4 lb 911 kg
Panjang 46.5 in 1181 mm
Kapasitas 2.5 yd³ 1.9 m³
Ketebalan Pinggiran Alas 1 in 25 mm
Ketebalan Pinggiran Tajam 1 in 25 mm
Tipe Antarmuka Fusion™ Coupler Fusion™ Coupler

Lihat bagaimana 1,9 m3 (2,5 yd3), Fusion™ Coupler, Pinggiran Tajam Dibautkan dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.