12,2 m³ (16 yd³) - 630-2439

12,2 m³ (16 yd³) - 630-2439 Batu

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Lebar Bucket
200 in
5,080 mm
Tipe Pinggiran
Spade
Spade
Gaya GET
Advansys
Advansys

Spesifikasi Produk untuk 12,2 m³ (16 yd³) - 630-2439

Lebar Bucket 200 in 5,080 mm
Tipe Pinggiran Spade Spade
Gaya GET Advansys Advansys
Bobot Bucket 12,346 kg 27,218 lb
Kapasitas 12.2 m³ 16 yd³
Kerapatan Nominal (Pengangkatan Tinggi) 2394 kg/m³ 4035 lb/yd³
Kerapatan Nominal (Pengangkatan Standar) 2610 kg/m³ 4400 lb/yd³
Tipe Attachment Dipasang dengan pin Dipasang dengan pin
Aplikasi Batu Batu

Lihat bagaimana 12,2 m³ (16 yd³) - 630-2439 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

Bucket LWL

Bucket LWL

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk 12,2 m³ (16 yd³) - 630-2439

Lihat Penawaran Lainnya