11,5 m³ (15 yd³) - 630-4953

11,5 m³ (15 yd³) - 630-4953 Granit Tugas Berat

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Lebar Bucket
4,980 mm
196 in
Tipe Pinggiran
Spade
Spade
Gaya GET
Advansys
Advansys

Spesifikasi Produk untuk 11,5 m³ (15 yd³) - 630-4953

Lebar Bucket 4,980 mm 196 in
Tipe Pinggiran Spade Spade
Gaya GET Advansys Advansys
Bobot Bucket 31,094 lb 14,104 kg
Kapasitas 15 yd³ 11.5 m³
Kerapatan Nominal (Pengangkatan Tinggi) 2710 lb/yd³ 1608 kg/m³
Kerapatan Nominal (Pengangkatan Standar) 3225 lb/yd³ 1913 kg/m³
Tipe Attachment Dipasang dengan pin Dipasang dengan pin
Aplikasi Granit Tugas Berat Granit Tugas Berat

Lihat bagaimana 11,5 m³ (15 yd³) - 630-4953 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

Bucket LWL

Bucket LWL

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk 11,5 m³ (15 yd³) - 630-4953

Lihat Penawaran Lainnya