Fusion™ Coupler, 6,87 m3 (9,0 yd3)

Fusion™ Coupler, 6,87 m3 (9,0 yd3) Bucket Kepingan Kayu

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Lebar
133.1 in
3381 mm
Tinggi
64.6 in
1640 mm
Bobot
4360.7 lb
1978 kg

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 6

Aplikasi

Aplikasi

Bucket kepingan kayu merupakan bucket kapasitas tinggi yang dirancang untuk menangani material dengan kerapatan rendah.
Memindahkan Material Lebih Banyak

Memindahkan Material Lebih Banyak

Desain bucket yang telah terbukti dengan bobot lebih rendah dibandingkan dengan kompetitor, memungkinkannya membawa material dengan kerapatan 20% lebih besar dari yang lain.
Struktur yang Diperkuat

Struktur yang Diperkuat

Sabuk penguat internal dan lembaran bagian dalam yang terbungkus sepenuhnya memungkinkan penggulungan material yang lebih baik saat pemuatan dan pembongkaran.
Pelat Samping Melengkung

Pelat Samping Melengkung

Pelat samping melengkung membuat pemuatan lebih mudah dan memungkinkan retensi material selama pengangkutan. Penguatan ini membantu memastikan masa pakai lama untuk struktur bucket.
Indikator Level

Indikator Level

Terletak di kedua sisi bucket, indikator level adalah panduan bagi operator untuk menjaga level bucket selama operasi pemuatan/pemotongan.
Menggeser Penutup Jendela Pengamatan

Menggeser Penutup Jendela Pengamatan

Operator dapat memutuskan untuk membuka jendela geser untuk mendapatkan visibilitas yang lebih baik atau menutupnya untuk retensi material halus yang lebih baik. Tidak harus melepas pelat untuk menghindari suku cadang yang hilang atau rusak.

Spesifikasi Produk untuk Fusion™ Coupler, 6,87 m3 (9,0 yd3)

Lebar 133.1 in 3381 mm
Tinggi 64.6 in 1640 mm
Bobot 4360.7 lb 1978 kg
Panjang 78 in 1982 mm
Kapasitas 9 yd³ 6.87 m³
Ketebalan Pinggiran Alas 1 in 25 mm
Ketebalan Pinggiran Tajam 1 in 25 mm
Tipe Antarmuka Fusion™ Coupler Fusion™ Coupler

Lihat bagaimana Fusion™ Coupler, 6,87 m3 (9,0 yd3) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.