2,9 m3 (3,8 yd3), Fusion™ Coupler, Pinggiran Tajam Dibautkan

Bucket Lantai Datar - Seri Performance 2,9 m3 (3,8 yd3), Fusion™ Coupler, Pinggiran Tajam Dibautkan

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Lebar
107.4 in
2727 mm
Tinggi
56.7 in
1439 mm
Bobot
2846.2 lb
1291 kg

Ikhtisar

Bucket Lantai Datar Serbaguna Seri Kinerja memanfaatkan lantai datar dan panjang yang memberikan peningkatan hasil saat menyeret mundur dan membuat kemiringan.

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 4

Cat

Aplikasi

Ideal untuk aplikasi penyeretan mundur dan pembuatan kemiringan. Faktor pengisian untuk bucket Seri Kinerja dapat ditingkatkan hingga 115% dari kapasitas maksimal yang ditentukan.
Cat

Desain yang Kokoh

Pelat keausan tambahan di permukaan bawah bucket memperpanjang masa pakai bucket pada aplikasi agregat kasar.
Cat

Teknologi Seri Kinerja

Teknologi Seri Kinerja - Inovasi pada desain bucket yang menambah daya muat bucket, meningkatkan produktivitas, dan menurunkan biaya bahan bakar.
Cat

Penggunaan Alat Berat Maksimum

Kapasitas bucket dan karakteristik pemuatan disesuaikan dengan kemampuan alat berat untuk memastikan penggunaan dan produktivitas yang maksimum.

Spesifikasi Produk untuk 2,9 m3 (3,8 yd3), Fusion™ Coupler, Pinggiran Tajam Dibautkan

Lebar 107.4 in 2727 mm
Tinggi 56.7 in 1439 mm
Bobot 2846.2 lb 1291 kg
Panjang 56.9 in 1445 mm
Kapasitas 3.8 yd³ 2.9 m³
Ketebalan Pinggiran Alas 1 in 25 mm
Ketebalan Pinggiran Tajam 1 in 25 mm
Tipe Antarmuka Fusion™ Coupler Fusion™ Coupler

Lihat bagaimana 2,9 m3 (3,8 yd3), Fusion™ Coupler, Pinggiran Tajam Dibautkan dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.