13,8 m³ (18 yd³) - 631-8972

13,8 m³ (18 yd³) - 631-8972 Batu

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Lebar Bucket
4,824 mm
190 in
Tipe Pinggiran
Spade
Spade
Gaya GET
Advansys
Advansys

Spesifikasi Produk untuk 13,8 m³ (18 yd³) - 631-8972

Lebar Bucket 4,824 mm 190 in
Tipe Pinggiran Spade Spade
Gaya GET Advansys Advansys
Bobot Bucket 10,126 kg 22,324 lb
Kapasitas 18 yd³ 13.8 m³
Kerapatan Nominal (Pengangkatan Tinggi) 1563 kg/m³ 2635 lb/yd³
Kerapatan Nominal (Pengangkatan Standar) 1815 kg/m³ 3060 lb/yd³
Aplikasi Batu Batu
Tipe Attachment Dipasang dengan pin Dipasang dengan pin

Lihat bagaimana 13,8 m³ (18 yd³) - 631-8972 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

Bucket LWL

Bucket LWL