Ikhtisar
Bucket Lantai Datar Serbaguna Seri Kinerja memanfaatkan lantai datar dan panjang yang memberikan peningkatan hasil saat menyeret mundur dan membuat kemiringan.
Spesifikasi Utama
Bucket Lantai Datar Serbaguna Seri Kinerja memanfaatkan lantai datar dan panjang yang memberikan peningkatan hasil saat menyeret mundur dan membuat kemiringan.
Menampilkan 1-6 dari 4
| Lebar | 107.8 in 2738 mm |
| Tinggi | 56.3 in 1430 mm |
| Bobot | 2658.8 lb 1206 kg |
| Panjang | 62.2 in 1581 mm |
| Kapasitas | 3.8 yd³ 2.9 m³ |
| Ketebalan Pinggiran Alas | 1.3 in 32 mm |
| Tipe Antarmuka | ISO Coupler ISO Coupler |
Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan